消费电子

消费电子

当今消费电子设备OEM面临的挑战,不仅是要设计专业品质的音响、显示器和高清视频,而且要使产品的尺寸更小,功耗更低,功能更丰富,同时价格能为更多的消费者所接受。因此,设计人员期盼ADI公司提供至关重要的混合信号技术,协助其设计实现突破。我们已设计出符合消费电子市场的领先标准——高性价比标准的产品。此外,我们的应用支持和制造能力将有助于您的产品更快面市。

  • 数字成像
  • ADI公司是CCD/CIS成像应用高性能模拟前端器件的一流供应商。数码相机、数字SLR、高清便携式摄像机和其它成像系统的许多领先制造商,均要依赖我们的产品以实现最高性能和最低功耗,从而在市场上胜出。

  • 家庭娱乐
  • 增强高清系统设计和消费者体验是所有高级电视(ATV)制造商的目标。ADI公司是这一领域的领军者,我们的Advantiv®系列影音IC解决方案专门针对高级电视应用,包括高清电视、AVR、SOUNDBAR音箱等而开发和优化。

  • 便携式设备
  • 当今的便携式设备要求兼具高能效、高集成度、出色的影音性能。针对智能电话、上网本、便携式游戏平台等便携式应用,ADI公司可提供许多创新解决方案。

  • ProAV
  • 针对专业影音应用,包括演播室设备、视频开关、录音棚、大型投影仪、数字信息发布系统、集成式家庭影院、教育场所和礼拜堂等,ADI公司拥有业界最齐全的IC解决方案。

按技术种类浏览

新产品

  • ADV7850

    The ADV7850 is a high quality, single chip, multiformat video decoder graphics digitizer with an integrated 4:1 multiplexed HDMI™ receiver.

    This multiformat 3D comb filter decoder supports the conversion of PAL, NTSC, and SECAM standards in the form of a composite or an S-Video input signal into a HDMI output stream. SCART and overlay functionality are enabled by the ability of the ADV7850 更多Read more

    - Complete AV Front-End

  • ADV7619

    ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。该器件提供专业级(无HDCP密钥)和商用级(有HDCP密钥)两种版本,工作温度范围为0℃至70℃。

    ADV7619内置双路输入HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规范规定的所有强制性3D电视格式、最高达1080p 36位深色/2160p 8位的高清电视格式和最高达4k × 2k(3840 x 2160、30 Hz)的显示分辨率。它集成一个HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。

    ADV7619的两个输入HDMI端口均具有Xpressview™快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,两个HDMI 更多Read more

    - 双端口Xpressview™ 3 GHz HDMI®接收器

  • ADXL78

    ADXL78是一款小尺寸(5 mm x 5 mm x 2 mm陶瓷LCC封装)、低功耗(5 V时功耗为1.3 mA)、单轴、高g iMEMS® 加速度计,专为检测±35g、±50g或±70g的g范围内冲击和振动而设计。该器件具有三种型号,包括AD22279-A-R2 (±35g)、AD22280-R2 (±50g)和AD22281-R2 (±70g)。这三种产品可用于各种碰撞/冲击检测应用,包括汽车安全气囊碰撞检测系统以及医疗、工业和运动设备。

    应用:
    --碰撞或冲击检测
    --振动控制和监测
    --震动检测

    更多Read more

    ADXL78 Diagram

    - 单轴、高g, iMEMS® 加速度计

新闻

Up
Up
Up
Up
提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭